搭載整合式數位軸控制器與複數乙太網介面的閥

IAC

複數乙太網閥

搭載整合式數位軸控制器的快速響應方向閥,可直接操作或使用引導式操作 (IAC 複數乙太網)

搭載整合式軸控制器的閥

IAC (整合式軸控制器) 可針對位置、力、壓力與交替控制使用複數乙太網介面控制閥。

高精度、動力與效能

  • 頂尖的液壓控制器
  • 流量 >0 l/min 最高達 4700 l/min

獨特的緊湊性與完整的產品組合

  • 無需開關櫃設計
  • 大小 6 至大小 35

長使用壽命

  • 大範圍周圍溫度
以 Rexroth 的 IAC 閥簡化您的設計

簡化您的設計

  • 專為客戶量身打造的完整產品系列組合
  • 開放式連線 - Sercos 與複數乙太網通訊,快速及輕鬆連線至第三方硬體
  • 使用開放式標準的無需開關櫃控制器
  • 機上安全性:根據 EN 13849-1 設計

以 Rexroth 的 IAC 閥簡化您的設計

簡化您的安裝作業

  • 特定於應用程序的功能,縮短了試運轉
  • 最佳化液壓控制器 - 標準化液壓系統,減少訓練與知識需求
  • IndraWorks DS 軟體提供了安裝、管理、程式設計與診斷的綜合性架構

以 Rexroth 的 IAC 閥縮短您的停機時間

縮短您的停機時間

  • 在過程變數作狀態監控與診斷評估
  • 透過線上支援與當地專家減少停機時間
  • 穩固且可靠,專為保護等級 IP65 所設計

以 Rexroth 的 IAC 閥最大化您的生產力

將您的生產效益最大化!

  • 在溫度範圍 = -20° - 60° C 可持續運作,並能延長使用壽命
  • 頂尖的液壓控制器 - 機器磨損補償功能,可達到更高的機器生產力
  • 提升流量並達到更高的操作速度

我們的產品

影片

IAC-2X Multi-Ethernet Valve with integrated axis controller

Easy-Startup-Guide for the IAC-Multi-Ethernet valves

Customer statement K.R. Pfiffner GmbH